Bestellinformationen - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Ausführliche Bestellinformationen finden Sie hier: Metasys System Software Purchase Options Product Bulletin (LIT-12011703).

Tabelle 1. ADS/ADX Bestellinformationen für neue Software oder Upgrade-Software
Bestellzeichen Basisprodukt Produktbeschreibungen Bestellzeichen Neue Software Bestellzeichen Upgrade-Software Bestellzeichen Migrationssoftware
MS-ADS05U

Anwendungs- und Datenserver ADS 1

MS-ADS05U-0 MS-ADS05U-6 MS-ADS05U-8
MS-ADX10U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX10U-0 MS-ADX10U-6 MS-ADX10U-8
MS-ADX10SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Enthält Microsoft SQL Server 2019-Software mit Kernlizenz

MS-ADX10SQL-0 MS-ADX10SQL-6 MS-ADX10SQL-8
MS-ADX25U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX25U-0 MS-ADX25U-6 MS-ADX25U-8
MS-ADX25SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Enthält Microsoft SQL Server 2019-Software mit Kernlizenz

MS-ADX25SQL-0 MS-ADX25SQL-6 MS-ADX25SQL-8
MS-ADX50U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX50U-0 MS-ADX50U-6 MS-ADX50U-8
MS-ADX50SQL2

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Verwendung auf einem Server mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen 2

Enthält Microsoft SQL Server 2019-Software mit Kernlizenz

MS-ADX50SQL2-0 MS-ADX50SQL2-6 MS-ADX50SQL2-8
MS-ADX50SQL

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Verwendung auf einem Server mit zwei Prozessoren oder 4 Kernen

Enthält Microsoft SQL Server 2019-Software mit Kernlizenz

MS-ADX50SQL-0 MS-ADX50SQL-6 MS-ADS50 SQL-8
MS-ADX100U

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

MS-ADX100U-0 MS-ADX100U-6 MS-ADX100U-8
MS-ADX100SQL2

Erweiterter Anwendungs- und Datenserver

Zur Verwendung auf einem Server mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen2

Enthält Microsoft SQL Server 2019-Software mit Kernlizenz

MS-ADX100SQL2-0 MS-ADX100SQL2-6 MS-ADX100SQL2-8
Tabelle 2. Optionale Funktionen – Add-on-Lizenzen
Bestellzeichen Beschreibung

M4-APIMOCMD-0

Lizenz zur Aktivierung der Monitoring and Commanding API für eine neue Liegenschaft.

M4-APIMOCMD-6 Lizenz zur Aktivierung des Upgrades der Monitoring and Commanding API für vorhandene Liegenschaft.
Anmerkung: Dies ist eine einmalige Bestellung für Bestandskunden, die vor Version 12.0 M4-APIMOCMD-0 erworben haben

M4-FAULT-0

Lizenz zur Aktivierung von Fault Detection (Fehlererkennung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS). 3

M4-TRIAGE-0

Lizenz zur Aktivierung von Fault Triage (Fehlerpriorisierung) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS).
Anmerkung: M4-FAULT-0 wird ebenfalls vorausgesetzt.

M4-ADFS-0

Lizenz zur Aktivierung der Active Directory Federation Services (ADFS) für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS).

M4-FIPS-0

Lizenz zur Aktivierung der Einhaltung von FIPS 140-2 (Federal Information Processing Standard 140-2), Stufe 1, für einen Metasys Server (Serie ADS, ADS-Lite, ADX oder OAS) oder für eine Software-Automationsstation (Serie NAE85 oder LCS85).

MS-SMP-6 Lizenz zur Aktivierung des Liegenschaftsportals.
Anmerkung: Dies ist eine einmalige Lizenz nur für Kunden, die ihre Metasys Version von einer Version vor 12.0 aktualisieren wollen. Bestandskunden, die MS-SMP-6 in Version 12.0 erworben haben, können weiterhin dieselbe Lizenz verwenden, nachdem Sie auf Version 13.0 aktualisiert haben.
MS-MVE-0 Lizenz zur Aktivierung von MVE und dem Liegenschaftsportal.
Anmerkung: MVE-Liegenschaften müssen Metasys Version 12.0.50 verwenden.
M4-BACNETSC-0 Lizenz zur Aktivierung von BACnet Secure Connect.
1 Für den ADS werden Computerplattformen mit 16 GB RAM empfohlen.
2 Server mit zwei Prozessoren oder 8 Kernen empfohlen für ADX 50-Benutzer- und 100-Benutzer-Software.
3 Der OAS muss mindestens die RAM-Anforderungen erfüllen.