Intuitive Navigation - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Die Bedienoberfläche von Metasys bietet die folgenden Methoden, mit denen Benutzer Informationen zu ihrem System schnell und einfach finden können:

  • Bereichsstruktur enthält eine Reihe von Links zu jedem Dashboard des Bereichs. Diese Links sind intuitiv nach der technischen Hierarchie der Liegenschaft organisiert.
  • Der Navigationsbaum des Gebäudenetzwerks ermöglicht den Zugriff auf Objekte über einen anderen Navigationsbaum anstelle der Bereichsstruktur.
  • Das Setzen von Lesezeichen bietet Benutzern die Möglichkeit, schnell auf wichtige oder häufig besuchte Dashboards zuzugreifen, indem einfach ein Standort im Browser mit einem Lesezeichen versehen wird.
  • Suchleiste ermöglicht Ihnen, schnell auf bestimmte Dashboards zuzugreifen, indem Sie die ersten Buchstaben des Bereichs oder Equipments eingeben.
  • Ansichten Ermöglicht das Auswählen und Verwenden von Benutzernavigationsstrukturen, die Ihnen zugewiesen sind, zu denen auch Analyseübersichten gehören können. Analyseübersichten zeigen benutzerdefinierte Tabellen mit Systemdaten.