Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals bietet Systemadministratoren oder Gebäudebetreiber Online-Benutzer- und Systemkonfigurationsfunktionen sowie Echtzeitansichten ihres Liegenschaft. Das Liegenschaftsportals transformiert Rohdaten aus der Liegenschaft und organisiert sie mittels umfassender Werkzeuge und Berichte für das Informationsmanagement.

Das Framework-Layout des Liegenschaftsportals zeigt mehrere Bereiche, in dem verschiedene Aspekte Ihrer Gebäudeautomation gleichzeitig visualisiert werden. Sie können beispielsweise das grafische Diagramm einer Lüftungsanlage zusammen mit dem Trenddiagramm mehrerer Punkte und ihre Regellogik anzeigen. Mit diesem Multi-Panel-Layout können Sie die Ursache eines Alarmzustands in der Anlage schnell erkennen. In einem anderen Fenster können Sie die detaillierte Lupenansicht eines Punktes anzeigen und die Auswirkungen von Wertänderungen in der Anlagengrafik in dem anderen Fenster überwachen.

Anmerkung: Für Liegenschaften ohne MVE erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz in Version 12.0. Die Lizenz ist nur für Bestandskunden verfügbar.