Benutzererlebnis - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Die Bedienoberfläche des Metasys Systems ist ein Portal in eine Liegenschaft, die an die Bedürfnisse aller potenziellen Systembenutzer angepasst werden kann. Die Bedienoberfläche kann erweitert und skaliert werden, um den Anforderungen einer einzelnen Anlage oder eines Campus mit mehreren Anlagen gerecht zu werden. Das Benutzererlebnis umfasst die für Mobilgeräte optimierte Metasys Bedienoberfläche und die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals.

Anmerkung: Das Liegenschaftsportal erfordert eine Lizenz ab Version 12.0. Die Lizenz ist nur für vorhandene Liegenschaften verfügbar.