Anwendungstabellen für ADS und ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Tabelle 1. Datenzugriffsmöglichkeit bei ADS und ADX

Eigenschaften

ADS

ADX

Zu stellende Fragen

Vor der Datenarchivierung

Standardberichte

Ja
  • Trendstudien
  • Basisberichte
  • Export Utility
Ja
  • Trendstudien
  • Basisberichte
  • Export Utility
  • ARS (Metasys Advanced Reporting System)
Welche Art von Standardberichten benötigen Sie?
  • Wenn Sie nur historische Werte für bestimmte Datenpunkte benötigen, installieren Sie einen ADS.
  • Wenn Sie historische Datenpunktwerte, Offline-Bedingungen, Meldungen, Ereignisse und mehr benötigen, installieren Sie einen ADX mit ARS (Metasys Advanced Reporting System).

Benutzerdefinierte Berichte

Ja – mit Tools von Drittanbietern

Diverse Tools von Drittanbietern

Ja – mit Tools von Drittanbietern

Diverse Tools von Drittanbietern

Benötigen Sie benutzerdefinierte Berichte?
  • Wenn Sie keine benutzerdefinierten Berichte benötigen, installieren Sie einen ADS.
  • Wenn Sie benutzerdefinierte Berichte benötigen, installieren Sie einen ADX und planen Sie eine notwendige Unterstützung beim Erzeugen und Auswerten dieser Berichte mittels Tools von Drittanbietern ein.

Nach der Datenarchivierung

Zusammenführung von Archiven für Datenzugriff und Berichterstellung

Ja – mit Tools von Drittanbietern

Diverse Tools von Drittanbietern

Ja – mit Tools von Drittanbietern
  • SQL Server-Software
  • Microsoft Reports-Software
Müssen Sie auf Daten in mehreren Archiven gleichzeitig zugreifen oder daraus Daten abrufen?
  • Wenn Sie auf Daten in jedem Archiv einzeln zugreifen möchten, installieren Sie einen ADS.
  • Wenn Sie auf Daten in mehreren oder allen Ihren Archiven zugreifen möchten, führen Sie diese mithilfe von Drittanbieter-Tools zusammen, installieren Sie einen ADX und führen Sie Abfragen in der gesamten zusammengeführten Archivdatei durch. Planen Sie eine notwendige Unterstützung ein.