Anwendungs- und Datenserver (ADS ) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Der ADS Die Plattform bietet eine grundlegende Verwaltung Historischer Daten, einschließlich eines ODBC-kompatiblen Datenbankpakets zur Speicherung von Trenddaten, Ereignismeldungen, Benutzeraktionen und Systemkonfigurationsdaten. Der ADS unterstützt bis zu fünf gleichzeitige Benutzer, die mit der Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals oder der Metasys Bedienoberfläche verbunden sind und bietet eine manuelle Archivierung Historischer Daten und Standard-Berichtsfunktionen. Zur Langzeitaufbewahrung historischer Daten können mehrere ADS bereitgestellt werden.

Der ADS unterstützt die folgenden Microsoft-Betriebssysteme für Installationen:

  • Windows® 11 Pro und Windows® 11 Enterprise-Versionen 22H2, 21H2 (64 Bit) General Availability Channel (GAC )
  • Windows® 10 Pro und Windows 10 Enterprise Editionen Versionen 21H2, 22H2 (64 Bit).
  • Windows® 10 Enterprise LTSC (1809, 21H2) (64 Bit )

Unterstützt wird die folgende SQL Server-Software:

  • SQL Server® 2022 Express (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 Express mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 Express mit CU31 (64 Bit )

Unterstützt werden virtuelle Umgebungen, einschließlich VMware® und Microsoft Hyper-V™. Weitere Informationen finden Sie hier: Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279 ) .