ADX mit Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active

Das Metasys Advanced Reporting System bietet Berichtsfunktionen für Verlaufs- und Konfigurationsdaten in einer von der Metasys Bedienoberfläche separaten Bedienoberfläche. Dieses System ermöglicht autorisierten Benutzern die Ausführung von Berichten zum Überprüfen der Konfiguration und Leistung des Metasys Systems.

Über die Bedienoberfläche des Metasys Advanced Reporting System können Sie Berichte bequem erstellen und sofort in einem Webbrowser anzeigen lassen.

Abbildung 1. ARS (Metasys Advanced Reporting System)

Die folgenden Berichte stehen für die Datenpunkte in den Ansichten des Berichtsystems zur Verfügung:

  • Bericht zur Systemkonfiguration

  • Bericht zum Systemverhalten

  • Bericht Trend – Statistische Berechnungen und mittlere kinetische Temperatur (MKT)

  • Bericht Trend Detail – Übersichtsdaten

Sie können einen Bericht exportieren und in verschiedenen Formaten wie Microsoft Excel® oder PDF, zur späteren Verwendung speichern.

Abbildung 2. Metasys Advanced Reporting System – Beispielbericht

Metasys Advanced Reporting System ist verfügbar für ADX, auf dem eine SQL Server-Software mit SQL Server Reporting Services ausgeführt wird. Während der Installation von ADX wird Metasys Advanced Reporting System als Option angezeigt. Benutzer können für Advanced Reporting System in der Funktion Benutzer-Management der Metasys Bedienoberfläche autorisiert werden. Weitere Informationen finden Sie hier: Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312)