ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 13.0

ADS (Anwendungs- und Datenserver) und ADX (Erweiterter Anwendungs- und Datenserver) - Produktdokumentation

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
13.0
Revision date
2024-01-16
Product status
Active
Der ADX bietet eine erweiterte Verwaltung historischer Daten. Der ADX unterstützt bis zu 10, 25, 50 oder 100 gleichzeitige Benutzer, die über eine Kombination der Metasys Bedienoberfläche (maximal 50 Benutzer) und die Bedienoberfläche des Liegenschaftsportals verbunden sind. Der ADX bietet Funktionen für das manuelle, automatische und geplante Archivieren historischer Daten sowie erweiterte Funktionen für die Berichterstellung mit SQL Server- oder Drittanbieter-Software. Weitere Informationen zu unterstützten gleichzeitigen Benutzern siehe Gleichzeitige ADS-/ADX-Benutzer.
Anmerkung: Für Liegenschaften ohne MVE erfordert das Liegenschaftsportal eine Lizenz in Version 12.0. Lizenzen werden nur an Bestandskunden ausgegeben.

Der ADX unterstützt die folgenden Microsoft-Betriebssysteme für Installationen:

  • Windows® Server® 2022 (64 Bit )
  • Windows® Server® 2019 (Version 1809 oder höher) (64 Bit )

Unterstützt wird die folgende SQL Server-Software:

  • SQL Server® 2022 (64 Bit )
  • SQL Server® 2019 mit CU18 (64 Bit )
  • SQL Server® 2017 mit CU31 (64 Bit )

Der ADX kann auch in einer Split-Konfiguration installiert werden. Die Aufteilung bietet erhöhte Sicherheit für historische Daten. Die ADX-Software und die Bedienoberfläche werden auf einem Computer (der Web-/Anwendungsserver-Computer) und die Historischen Trend-, Meldungs- und Ereignisdaten auf einem anderen Computer (der Datenbankserver-Computer) mit Microsoft SQL Server-Software installiert.