Herunterladen von Software - Metasys - Johnson Controls - LIT-12012944 - Software Application - Software Licensing - 3.0

ABCS Lizenz-Portal – Hilfe

Product
Building Automation Systems > Authentication and Licensing > Software Licensing
Document number
LIT-12012944
Version
3.0
Revision date
2021-07-07

Prozedur

  1. Klicken Sie in der Spalte Aktionen auf das Menü Aktion auswählen.
  2. Klicken Sie auf Download. Das Dialogfeld Software herunterladen wird angezeigt.
  3. Wenn für die Software, die Sie herunterladen möchten, eine neuere Version verfügbar ist, wird ein Dialogfeld mit den verschiedenen Softwareversionen angezeigt, unter denen Sie auswählen können. Wählen Sie die Softwareversion aus, die Sie herunterladen möchten, und klicken Sie auf Weiter.
  4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben jeder Datei, die Sie als einen gezippten Ordner herunterladen möchten.
    Anmerkung: Aktivieren Sie das oberste Kontrollkästchen, um alle Dateien auszuwählen bzw. die Auswahl aller Dateien aufzuheben. Sie können auf den Namen des Softwarepakets klicken, um einzelne Dateien oder Ordner anzuzeigen und für das Herunterladen auszuwählen, anstatt das gesamte Softwarepaket herunterzuladen.
  5. Klicken Sie auf Download, ob die ausgewählten Dateien herunterzuladen, oder klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld Software herunterladen zu schließen.
    Anmerkung: Wenn Probleme mit der Übertragungsgeschwindigkeit auftreten, lesen Sie die verschiedenen Abschnitte unter Fehlerbehebung.