Wenn Aktivitäten in Bezug auf eine Bestellung ausgeführt wurden, z. B. die Übertragung oder Rückgabe von Lizenzen, zeigt die Tabelle Bestellhistorie die entsprechenden Details der Bestellung an. Die folgende Tabelle beschreibt die Informationen, die in der Tabelle Bestellhistorie angezeigt werden.
| Spaltenname | Beschreibung |
|---|---|
| Datum |
Zeigt das Datum an, an dem eine Aktion an einer Lizenz durchgeführt wurde. |
| Ausgeführte Aktion |
Zeigt die Details der durchgeführten Aktion an: Rückgabe oder Übertragung einer Lizenz. |
| Produkt |
Zeigt den Namen des Softwareprodukts an. |
| Bestellzeichen |
Zeigt das Bestellzeichen des Softwareprodukts an. Das Bestellzeichen entspricht der Produkt-ID im AOMS. |
| Version |
Zeigt die Version des lizenzierbaren Softwareprodukts an. Wenn das Softwareprodukt keine Version hat, ist diese Spalte leer. |
| Anzahl |
Zeigt die Anzahl an übertragenen oder zurückgegebenen Lizenzen an. |
| Bearbeitet von | Zeigt den Benutzer an, der diese Aktion bearbeitet hat. |
Klicken Sie in einer Produktreihe auf das Symbol Erweitern, um weitere Informationen in der Tabelle Bestellhistorie anzuzeigen. Die folgende Tabelle beschreibt die Informationen für vollständig abgeschlossene Lizenzrückgaben und -übertragungen.
| Aktion ausgeführt | Beschreibung |
|---|---|
| Rückgabe |
Zeigt die RMA-Nr. (Return Material Authorization Number) sowie Anmerkungen für vollständig abgeschlossene Lizenzrückgaben an. |
| Lizenz-Transfer |
Zeigt den Namen und die Adresse der empfangenden Organisation für vollständig abgeschlossene Lizenzübertragungen an. |