| Especificações | Descrição |
|---|---|
| Requisitos de energia |
Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA) Alternativo: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
| Consumo de energia | Máximo de 38 VA |
| Sistema operacional | Wind River® Linux LTS 19 (LTS: suporte de longo prazo) |
| Processador | Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2 |
| Memória |
Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações |
| Integrações suportadas | BACnet/IP, BACnet MS/TP |
| Interfaces de rede e seriais |
Uma porta Ethernet: 100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos Uma porta FC: Porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m (4,9 pés) Uma porta RS-485 isolada galvanicamente, com um bloco terminal removível de 4 pinos Três portas USB: uma porta Micro-B e duas portas USB A. Todas as portas USB estão inativas no momento. |
| Velocidades de transmissão |
Comunicação Ethernet: 100 Mbps ou 10 Mbps O dispositivo reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não se conecta em 1 Gbps. Comunicação serial, isolada galvanicamente (barramento FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps ou 1200 bps (selecionável) |
| Condições de temperatura ambiente |
Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F) Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F) |
| Condições de umidade ambiente |
Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo |
| Alojamento |
Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS) Classe de proteção IP: IP20 Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB |
| Montagem | Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) | 190 mm x 125 mm x 44.5 mm (7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in.) |
| Peso | 0,387 kg (0,852 lbs) |
|
Conformidade
Nota: Essa conformidade aplica-se apenas ao JC-RTR11002-0 Roteador BACnet. Para a Montagem do Painel de Controle, você deve seguir os regulamentos locais e os requisitos de conformidade para sua aplicação.
|
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 usando componentes validados pelo FIPS. |
| Canadá: Listado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003 | |
|
|
Europa: Marca CE – A Johnson Controls Inc. declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC. |
|
|
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ |
| Listagem de Laboratórios de Ensaios™ BACnet (BTL) pendente | |
| FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com o uso de componentes validados pelo FIPS | |
|
|
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica. |
| Especificações | Descrição |
|---|---|
| Referência | P2ABN-JB001NA3 |
| Classificação do compartimento | NEMA 1 |
| Acabamento da caixa | ANSI 61 revestimento em pó de poliéster cinza |
| Condição ambiente de operação |
de 0° C a 50° C (de 32° F a 122° F) 10% a 90% de UR 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo |
| Dimensões (altura x largura x profundidade) |
20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm)
|
| Peso do painel | 20,4 kg |
| Condição de armazenamento do ambiente |
De 5% de UR a 95% de UR 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo |
| Conformidade da agência | Painel de controle: Classificação UL 508A (listado cULus); Gabinete classificado UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 No. 14-05, HCAI Certificação Sísmica Especial Pré-aprovação: OSP-0140-10 Código de Construção da Califórnia (CBC) - 2013, Código Internacional de Construção (IBC) - 2012 Características de Desempenho Sísmico: SDS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5 |