Informação de reparação - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Modbus Gateway página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active

Se o dispositivo não funcionar conforme suas especificações, substitua-o. O dispositivo não é um produto reparável; no entanto, ele suporta atualizações de software para habilitar aprimoramentos de recursos. Para obter uma unidade de substituição, atualizações de software ou acessórios, entre em contato com o representante local da Johnson Controls.

Não abra a caixa do dispositivo. Uma etiqueta inviolável indica se a unidade foi aberta. O dispositivo não possui partes internas que possam ser reparadas pelo usuário e não requer manutenção de campo periódica. Um supercapacitor não substituível, não uma bateria, retém os dados do dispositivo durante uma perda de energia.