Informação de encomenda - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Modbus Gateway página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active
Tabela 1. Modbus Gateway informações de pedido
Número de código do produto Descrição
JC-GTW11002-0 Modbus Gateway: Suporta uma integração Modbus/RTU e uma integração Modbus/TCP. Requer uma fonte de alimentação de 24 VCA. Inclui uma porta Ethernet. Suporta no máximo 100 dispositivos no tronco Modbus, limitado a 32 dispositivos para o Remote Field Bus.
P2ABN-JC001NA3 Conjunto Painel Controle, 20 pol. x 16 pol. x 6,5 pol. gabinete, JC-GTW11002-0 Modbus Gateway, fonte de alimentação 120/24 VCA com switch de rede de 5 portas.