Especificações técnicas - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Modbus Gateway página de catálogo

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-05-28
Product status
Active
Tabela 1. JC-GTW11002-0 Modbus Gateway especificações técnicas
Especificações Descrição
Requisitos de energia

Fonte de alimentação nominal dedicada de 24 VCA, Classe 2 (América do Norte), fonte de alimentação SELV (Europa), a 50/60 Hz (mínimo de 20 VCA a máximo de 30 VCA)

Alternativo: Entrada de fonte de alimentação de 24 VCC nominal dedicada, Classe II; América do Norte: ACC-PWRKIT-1A24; Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo de energia Máximo de 38 VA
Sistema operacional Wind River® Linux LTS 19 (LTS: suporte de longo prazo)
Processador Processador NXP i.MX6 DualLite, processador dual core Cortex-A9 a 1,0 GHz com 512 KB de cache L2
Memória

Memória flash de 16 GB não volátil para sistema operacional, dados de configuração e armazenamento e backup de dados operacionais

SDRAM de 2 GB para memória dinâmica de dados de operações

Integrações suportadas Modbus
Interfaces de rede e seriais

Uma porta Ethernet: 100/10 Mbps, conector RJ45 de 8 pinos

Uma porta FC: Porta RJ12 de 6 pinos, conecta-se com cabo de barramento de campo RJ12 de 1,5 m (4,9 pés)

Uma porta RS-485 isolada galvanicamente, com um bloco terminal removível de 4 pinos

Três portas USB: uma porta Micro-B e duas portas USB A. Todas as portas USB estão inativas no momento.

Velocidades de transmissão

Comunicação Ethernet: 100 Mbps ou 10 Mbps

O dispositivo reside e interopera em uma rede de 1 Gbps, mas não se conecta em 1 Gbps.

Comunicação serial, isolada galvanicamente (barramento FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps ou 1200 bps (selecionável)

Condições de temperatura ambiente

Operacional: 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Não operacional: -40 °C a 70 °C (de -40 °F a 158 °F)

Condições de umidade ambiente

Armazenamento: 5% a 95% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Operacional: 10% a 90% UR, 30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Alojamento

Mistura de policarbonato preto e acrilonitrila butadieno estireno (ABS)

Classe de proteção IP: IP20

Classificação de inflamabilidade UL: UL94-5VB

Montagem Em uma superfície plana com parafusos em três presilhas de montagem ou um único trilho DIN de 35 mm
Dimensões (altura x largura x profundidade) 7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in. (190 mm x 125 mm x 44.5 mm)
Peso 0,387 kg (0,852 lbs)
Conformidade
Nota: Esta conformidade aplica-se apenas ao JC-GTW11002-0 Modbus Gateway Para a Montagem do Painel de Controle, você deve seguir os regulamentos locais e os requisitos de conformidade para sua aplicação.
Estados Unidos: Aprovado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX, UL 916, Equipamento de gerenciamento de energia; Em conformidade com FCC para CFR47, Parte 15, Subparte B, Classe A, Conformidade com FIPS 140-2 Nível 1 usando componentes validados pelo FIPS.
  Canadá: Listado pela UL, Arquivo E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 Nº 205, Equipamento de Sinal; Conformidade da Indústria do Canadá, ICES-003
Europa: Marca CE – A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes da Diretiva EMC.
Austrália e Nova Zelândia: Marca RCM, compatível com as emissões da Austrália/NZ
  Listagem de Laboratórios de Ensaios™ BACnet (BTL) pendente
  FIPS 140-2 Nível 1: Em conformidade com o uso de componentes validados pelo FIPS
Reino Unido: A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os Regulamentos de Compatibilidade Eletromagnética, os Regulamentos de Equipamento Elétrica (Segurança) e a Restrição do Uso de Certas Substâncias Perigosas nos Regulamentos de Equipamento Elétrica e Eletrônica.
Tabela 2. JC-GTW11002-0 Modbus Gateway Especificações técnicas da Montagem do Painel de Controle Padrão
Especificações Descrição
Referência P2ABN-JC001NA3
Classificação do compartimento NEMA 1
Acabamento da caixa ANSI 61 revestimento em pó de poliéster cinza
Condição ambiente de operação

de 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

10% a 90% de UR

30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Dimensões (altura x largura x profundidade)

20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm)

Peso do painel 20,4 kg
Condição de armazenamento do ambiente

De 5% de UR a 95% de UR

30 °C (86 °F) condições de ponto de orvalho máximo

Conformidade da agência

Painel de controle: Classificação UL 508A (listado cULus); Gabinete classificado UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 No. 14-05, HCAI Certificação Sísmica Especial Pré-aprovação: OSP-0140-10

Código de Construção da Califórnia (CBC) - 2013, Código Internacional de Construção (IBC) - 2012 Características de Desempenho Sísmico: SDS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5