Testar a intensidade do sinal - Johnson Controls - WRZ-TTS - WRZ-TTR - WRZ-TTP - WRZ-TTK - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-THJ - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Product
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Part number
24-10332-2

Quando o sensor WRZ se comunicar com o ZFR Pro Series Router ou WRZ-7860 Receiver, pressione e solte o botão de override de ocupação manual para exibir a intensidade do sinal.

Pressione e segure o botão de override de ocupação manual no sensor da série WRZ durante 5 segundos, ou mais, para colocar o sensor em modo de transmissão rápida e iniciar um teste de intensidade do sinal com o ZFR Pro Series Router ou ZFR associado ou com o WRZ-7860 Receiver. Consulte Figura 1 e Modo de transmissão rápida para obter informações adicionais.

Tabela 1. Sensor WRZ para ZFR ou ZFR Pro Series Router ou intensidade do sinal sem fio do WRZ-7860 Receiver
Pisca Intensidade do sinal
3 Excelente/O sensor ingressou na rede
2 Bom/O sensor ingressou na rede
1 Fraco/O sensor ingressou na rede
0 Nenhum/O sensor não ingressou na rede
Intensidade de flash rápido (8) Incapaz de localizar o controlador de campo habilitado para conexão sem fio associado

Nos modelos de LCD, a intensidade do sinal é exibida no display na parte frontal do sensor, conforme mostrado em Figura 1.

Figura 1. LCD do sensor

Nota: Em sensores da série WRZ com display LCD, o valor de umidade poderá ser exibido como 0,0% quando o sensor estiver se conectando a uma rede. Esta condição é transitória e não se transfere para o Building Automation System (BAS).

Antes da instalação, use uma Wireless Sensing System Tool com qualquer sensor da série WRZ como uma ferramenta de pesquisa de local para determinar as localizações possíveis para os dispositivos do sistema e determinar a intensidade do sinal sem fio entre os dispositivos do sistema na aplicação.

Consulte WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (Part No. 24-10563-71) para obter mais informações sobre como testar a intensidade do sinal. Use a Wireless Sensing System Tool para determinar a intensidade do sinal entre o sensor e o controlador sem fio. Para obter detalhes adicionais sobre a análise de localização, consulte também os seguintes documentos:

  • ZFR18xx Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12011295)
  • WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356)
  • WRZ Series one-to-one Wireless Room Sensing System Technical Bulletin (LIT-12011641)

Consulte a documentação da ZFR-HPSST-0 High Power Wireless Survey Tool para uso com o WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System. Use a Wireless Survey Tool para determinar a intensidade do sinal entre os controladores sem fio.