Além das considerações típicas sobre a localização do termostato e do controle de temperatura, siga estas diretrizes para posicionar um sensor em aplicações sem fio:
- Localize o sensor no mesmo nível de edifício do ZFR ou ZFR Pro Series Router ou do WRZ-7860 Receiver mais próximo.
- Para obter a melhor transmissão de sinal, posicione o sensor a pelo menos 51 mm (2 pol.) de distância de qualquer obstrução de metal.
- Sempre que possível, posicione o sensor na linha de visada direta do ZFR ou ZFR Pro Series Router ou do WRZ-7860 Receiver. A transmissão de sinal será melhor se o caminho entre o sensor e o roteador ou o receptor for o mais direto possível. A linha de visada é preferível, mas não necessária, contanto que objetos metálicos grandes não bloqueiem o caminho.
- Evite obstruções metálicas, incluindo salas de equipamentos, poços de elevador e paredes de concreto ou tijolo entre o sensor e o ZFR ou ZFR Pro Series Router ou o WRZ-7860 Receiver.
- Não coloque o sensor em áreas embutidas ou compartimentos de metal.
- Em aplicações de rede de malha, instale os sensores no espaço de dois ou mais ZFR ou ZFR Pro Series Routers. A redundância no layout oferece a melhor confiabilidade em instalações sem fio.
- Não monte o sensor a menos de 0,61 m (2 pés) ou a mais de 30 m (100 pés) do ZFR ou ZFR Pro Series Router ou a 45 m (150 pés) do WRZ-7860 Receiver.
- O alcance de transmissão de linha de visada interna ideal entre o sensor e o ZFR ou ZFR Pro Series Router é de 15 m (50 pés).