Modo de malha - Johnson Controls - WRZ-THJ - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-TTK - WRZ-TTP - WRZ-TTR - WRZ-TTS - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-2
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Language
Português (Brasil)

É possível adicionar até nove sensores da série WRZ a cada controlador em modo de malha.

O switches Zone DIP no sensor WRZ estão relacionados ao endereço Zone Netsensor (dispositivo de barramento SA) configurado para o sensor na Ferramenta de Configuração do Controlador (CCT). Por exemplo, se configurar os switches Zone DIP para um valor de 3 com o switch DIP 1 e o switch DIP 2 configurados para LIGADO, será necessário usar o endereço Zone Netsensor 202 na CCT. É possível adicionar até nove sensores WRZ a cada controlador de campo. É possível usar nove das dezesseis configurações de endereço Zone Netsensor disponíveis por vez.

O modo de malha de operação deve ser usado com o ZFR ou ZFR Pro Series Coordinator e ZFR ou ZFR Pro Series Router. Tabela 1 descreve as configurações do switch Zone DIP para as aplicações sem fio em modo de malha.

Tabela 1. Configurações de switch de zona e barramento SA ao usar múltiplos sensores WRZ
Switch Zone DIP LIGADO1 Configuração de endereço Zone Netsensor (dispositivo de barramento SA)
Nenhum (todos LIGADOS) 199
1 200
2 201
1 e 2 202
4 203
1 e 4 204
2 e 4 205
1, 2 e 4 206
8 207
1 e 8 208
2 e 8 209
1, 2 e 8 210
4 e 8 211
1, 4 e 8 212
2, 4 e 8 213
1, 2, 4 e 8 214
1 Use a sobreposição de switch DIP de aplicação um para um no modo de operação um para um ou a sobreposição de switch DIP de aplicação de malha no modo de operação de malha. Os números de switchs descritos nesta tabela referem-se aos números nas sobreposições.