Ajuste de setpoint de temperatura e override de ocupação - Johnson Controls - WRZ-TTS - WRZ-TTR - WRZ-TTP - WRZ-TTK - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-THJ - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Product
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Part number
24-10332-2

Dependendo do modelo, é possível usar o dial grande de ajuste do setpoint ou os botões de ajuste do setpoint na parte frontal do sensor de rede para alterar o modo do controlador de desocupado para ocupado ou para ajustar o setpoint de temperatura.

Para alterar a ocupação usando o dial, gire o dial ligeiramente para que a luz de fundo no LCD acenda. Se você girar o dial ligeiramente novamente e o controlador estiver no modo desocupado, o controlador mudará do modo de recuo após o horário normal de trabalho para o modo de conforto do horário normal de trabalho. Como alternativa, é possível usar os botões para alterar o modo do controlador de desocupado para ocupado.

Para ajustar o setpoint, use o dial. Continue girando dial até que o ponto de ajuste atual seja exibido e pisque. Gire o dial no sentido horário para aumentar o setpoint e no sentido anti-horário para diminuir o setpoint. Pare de girar o dial quando atingir o setpoint preferido. Após alguns segundos, o novo ponto de ajuste para de piscar e permanece fixo. Para usar os botões em vez disso, pressione o botão de seta para cima para aumentar o setpoint ou de seta para baixo para diminuí-lo.