Dimensões - Johnson Controls - WRZ-TTS - WRZ-TTR - WRZ-TTP - WRZ-TTK - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-THJ - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Product
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Part number
24-10332-2

Consulte as figuras a seguir para obter as dimensões e as características físicas dos sensores da série WRZ.

Figura 1. Sensor da série WRZ com LCD e botões de ajuste de ponto de ajuste e dimensões, pol. (Mm)

Figura 2. Sensor da série WRZ com LCD e dial de ajuste de ponto de ajuste e dimensões, pol. (Mm)

Nota: Nem todos os recursos mostrados estão disponíveis em todos os modelos. Consulte Tabela 1 para obter as especificações do modelo do sensor.