Especificações técnicas - Johnson Controls - WRZ-THJ - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-TTK - WRZ-TTP - WRZ-TTR - WRZ-TTS - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-2
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Language
Português (Brasil)
Tabela 1. Especificações técnicas dos sensores de ambiente sem fio da série WRZ
Especificação Descrição
Códigos dos produtos WRZ-TTB0000-0: Sensor de temperatura com display, botão °F/°C, botão de override de ocupação manual e ajuste do dial de setpoint do aquecedor/resfriador (+/-) ou ajuste do dial de setpoint em escala: 13 °C a 29 °C (55 °F a 85 °F)
WRZ-TTB0000-5: Sensor de temperatura com display, botões de ajuste do setpoint, ajuste do dial do setpoint do Aquecedor/Resfriador (+/-) ou ajuste do dial do setpoint em escala: De 55 °F a 85 °F (de 13 °C a 29 °C), botão de override de ocupação manual, totalmente vedado para uso hospitalar sanitário
WRZ-TTD0000-0: Sensor de temperatura com display, botão °F/°C, botão de override de ocupação manual, controle de velocidade do ventilador e ajuste do dial de setpoint do Aquecedor/Resfriador (+/-) ou ajuste de dial de setpoint em escala: 13 °C a 29 °C (55 °F a 85 °F)
WRZ-TTS0000-0: Sensor de temperatura com escala de ajuste do dial de setpoint: De 55 °F a 85 °F (de 13 °C a 29 °C), LED de nível de bateria/intensidade do sinal e botão de override de ocupação manual
WRZ-TTS0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, botão de override de ocupação manual, ajuste de dial de setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-TTR0000-0: Sensor de temperatura com LED de nível de bateria/intensidade do sinal, botão de override de ocupação manual e sem ajuste de setpoint
WRZ-TTR0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, botão de override de ocupação manual, sem ajuste de dial de setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-TTP0000-0: Sensor de temperatura com ajuste do dial de setpoint Aquecedor/Resfriador (+/-), LED de nível de bateria/intensidade do sinal e botão de override de ocupação manual
WRZ--TTP0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, botão de override de ocupação manual, ajuste do dial de setpoint do Aquecedor/Resfriador (+/-), compatível com ZFR183x
WRZ-TTK0000-0: Sensor de temperatura com display, botão °F/°C, botão de controle de velocidade do ventilador, botão de override de ocupação manual e botão de ajuste de setpoint para Aquecedor/Resfriador (+/-) ajuste de setpoint ou ajuste de setpoint em escala: 13 °C a 29 °C (55 °F a 85 °F)
WRZ-TTK0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, display LCD, °F/°C, controle de velocidade do ventilador, botão de override de ocupação manual, botão de ajuste do setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-TTJ0000-0: Sensor de temperatura com display, botão °F/°C, botão de override de ocupação manual e botão de ajuste de setpoint para Aquecedor/Resfriador (+/-) ajuste de setpoint ou ajuste de setpoint em escala: 13 °C a 29 °C (55 °F a 85 °F)
WRZ-TTJ0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, display LCD, °F/°C, botão de override de ocupação manual, botão de ajuste do setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-THB0000-0: Sensor de temperatura/umidade com display, Aquecedor/Resfriador (+/-) ajuste do dial do setpoint ou ajuste do dial do setpoint em escala: De 55 °F a 85 °F (de 13 °C a 29 °C), botão °F/°C, botão RH e botão de override de ocupação manual
WRZ-THN0000-0: Sensor de temperatura/umidade com botão de override de ocupação manual e LED de nível de bateria/intensidade do sinal
WRZ-THN0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, UR 3% de precisão, botão de override de ocupação manual, sem ajuste de dial de setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-THJ0000-0: Sensor de temperatura/umidade com display, botão de ajuste do setpoint, botão °F/°C, botão RH e botão de override de ocupação manual
WRZ-THJ0000-2: Sensor de ambiente sem fio WRZ, temperatura, UR 3% de precisão, display LCD, °F/°C, botão de override de ocupação manual, botão de ajuste do setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-THP0000-0: Sensor de temperatura/umidade com ajuste do dial de setpoint Aquecedor/Resfriador (+/-) e botão de override de ocupação manual e LED de nível de bateria/sinal
WRZ-STR0000-0: Transmissor de temperatura sem fio para Refrigerador/Congelador com conjunto de sonda, sem certificação NIST, display, botão °F/°C e botão de override de ocupação manual
Códigos dos produtos WRZ-STR0000-2: Transmissor de temperatura sem fio WRZ para Refrigerador ou Congelador com conjunto de sonda, temperatura, display LCD, °F/°C, botão de override de ocupação manual, sem ajuste de dial de ponto de ajuste, compatível com ZFR183x
WRZ-RMT10K-2 Transmissor de temperatura remoto sem fio WRZ, temperatura, display LCD, °F/°C, botão de override de ocupação manual, sem ajuste de dial de setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-MTJ0100-2 Sensor ambiente sem fio WRZ, temperatura, display LCD, °F/°C, botão de override de ocupação manual, sensor de ocupação infravermelho passivo (PIR), botão de ajuste do setpoint, compatível com ZFR183x
WRZ-MHN0100-2 Sensor ambiente sem fio WRZ, temperatura, UR 3% de precisão, botão de override de ocupação manual, sensor de ocupação PIR, sem ajuste de dial de setpoint, compatível com ZFR183x
Requisitos de alimentação Duas baterias alcalinas 1,5 AA incluídas com o sensor fornecem 3 VCC;

Vida útil da bateria: De 60 a 120 meses, dependendo do modelo e aplicação

Endereçamento Switches DIP, ajustáveis em campo.

Endereço MS/TP, número de rede e endereço de zona

Condições ambientais Operacional: De 32 °F a 122 °F (de 0 °C a 50 °C), de 5% UR a 95% UR, sem condensação

Armazenamento: De -40 °F a 160 °F (de -40 °C a 71 °C), de 5% UR a 95% UR, sem condensação

Banda sem fio Sequência direta de espalhamento do espectro, banda ISM de 2,4 GHz
Potência de transmissão 10 mW máximo
Alcance de transmissão Linha de visada máxima de 30 m (100 pés);

15 m (50 pés)

Transmissões A cada 60 segundos ( (±20 segundos)
Precisão do sistema de temperatura 1,0 °F/0,6 °C no intervalo de 55 °F a 85 °F (de 13 °C a 29 °C); 1,5 °F/0,9 °C em uma faixa de 32 °F a 55 °F (de 0 °C a 13 °C) e 85 °F a 110 °F (de 29 °C a 43 °C)
Tipo de sensor de temperatura Termistor interno de coeficiente de temperatura negativo (NTC) de 10k ohm
Faixa calibrada de umidade De 10% UR a 90% UR a 73 °F (23 °C)
Precisão de umidade ±3% UR na faixa de 20% UR a 80% UR, ±6% UR na faixa de 10% UR a 20% UR e 80% UR a 90% UR; na faixa de temperatura de 55 °F a 85 °F (de 13 °C a 29 °C)
Materiais NEMA 1 alojamento plástico branco
Montagem Montagem de parafuso ou montagem de fita adesiva de espuma dupla face; fita adesiva de espuma dupla face incluída
Dimensões 120 mm x 80 mm x 38 mm (4,7 pol. x 3,1 pol. x 1,5 pol.)
Peso de envio 0,14 kg (0,3 lb)

Conformidade

Estados Unidos:

A transmissão está em conformidade com os regulamentos FCC Parte 15.247 para transmissores não licenciados de baixa potência

Identificação do transmissor FCC: TFB-MATRIXL ou OEJ-WRZRADIO

 

Canadá:

Industry Canada IC: 5969A-MATRIXL ou 279A-WRZRADIO

Europa:

CE Mark – A Johnson Controls declara que este produto está em conformidade com os requisitos essenciais e com outras disposições relevantes das Diretivas RoHS, RED, EMC e LVD.

 

Austrália e Nova Zelândia: Marca de conformidade regulatória (RCM), em conformidade com as emissões da Austrália/Nova Zelândia

As especificações de desempenho são nominais e estão em conformidade com o padrão aceitável do setor. Para aplicação em condições além dessas especificações, consulte o escritório local da Johnson Controls. A Johnson Controls não se responsabiliza por danos resultantes da má aplicação ou do mau uso de seus produtos.