Acessórios - Johnson Controls - WRZ-THJ - WRZ-THN - WRZ-TTJ - WRZ-TTK - WRZ-TTP - WRZ-TTR - WRZ-TTS - Dispositivo sem fio - WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System

Guia de instalação dos sensores sem fio da série WRZ

Brand
Johnson Controls
Product name
WRZ one-to-one Wireless Room Sensing System
Document type
Installation Guide
Part number
24-10332-2
Document revision
V
Revision date
2021-04-26
Language
Português (Brasil)
Tabela 1. Informações para pedidos de acessórios
Número do código Descrição
WRZ-SST-120 Ferramenta de sistema de sensoriamento sem fio: para uso com um sensor da série WRZ, para funcionar como uma ferramenta de pesquisa de local para o sistema de sensoriamento de temperatura ambiente WRZ-7860-0 um para um, ou para o sistema de barramento de campo sem fio ZFR18xx
T-4000-119 Ferramenta de ajuste de cabeça Allen: 1,6 mm (1/16 pol.), 30 ferramentas por embalagem