Specifiche | Descrizione |
---|---|
Requisiti di alimentazione |
Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo) Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24 |
Potenza assorbita | 38 VA massimo |
Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS: supporto a lungo termine) |
Processore | Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2 |
Memoria |
Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi 2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi |
Integrazioni supportate | Modbus |
Interfacce di rete e seriale |
Una porta Ethernet: 100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin Una porta FC: porta a 6 pin RJ12, collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m (4,9 ft) Una porta RS-485 isolata galvanicamente, con morsettiera a 4 pin rimovibile Tre porte USB: una porta Micro-B e due porte USB A. Tutte le porte USB sono attualmente inattive. |
Velocità di trasmissione |
Comunicazione Ethernet: 100 Mbps o 10 Mbps Il dispositivo può risiedere e interagire su una rete a 1 Gbps, ma non si collega a 1 Gbps. Comunicazione seriale isolata in modo galvanicamente (bus FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps, o 1200 bps (selezionabili) |
Condizioni temperatura ambiente |
In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) Non-operativo: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) |
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da 5% a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo Funzionamento: da 10% a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo |
Alloggiamento |
Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS) Classe di protezione IP: IP20 Classe di infiammabilità UL: UL 94-5 VB |
Montaggio | Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola guida DIN da 35 mm |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) | 7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in. (190 mm x 125 mm x 44.5 mm) |
Peso | 0,387 kg (0,852 lbs) |
Conformità
Nota: Questa conformità si applica alla JC-GTW11002-0 Solo Gateway Modbus. Per il gruppo Centrale, è necessario attenersi alle normative locali e ai requisiti di conformità previsti per la propria applicazione.
|
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell'energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A, conformità A FIPS 140-2 Livello 1 utilizzando componenti convalidati FIPS. |
Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003 | |
|
Europa: Marchio CE-Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
Omologazione BACnet Testing Laboratories™ (BTL) in sospeso | |
FIPS 140-2 Livello 1: Conformità uso dei componenti convalidati FIPS | |
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Specifiche | Descrizione |
---|---|
Codice prodotto | P2ABN-JC001NA3 |
Classe involucro | NEMA 1 |
Fine involucro | Rivestimento in poliestere a polvere ANSI 61 grigio |
Condizioni ambientali di funzionamento |
da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F) Da 10% a 90% RH 30°C (86°F) condizioni punto di rugiada massimo |
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) |
20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm) |
Peso centrale | 45 lb (20,4 kg ) |
Condizioni ambientali di stoccaggio |
5% RH a 95% RH 30°C (86°F) condizioni punto di rugiada massimo |
Conformità alle agenzie |
Centrale di controllo: classificazione UL 508A (cULus); UL 50 UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 N. 14-05, omologazione per certificazione speciale HCAI California Building Code (CBC) - 2013, International Building Code (IBC) -Caratteristiche di prestazioni sismiche del 2012DS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5 |