Tabella di designazione dei LED - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

La tabella seguente descrive il significato di ogni LED sul dispositivo. Per lampeggio veloce si intende un lampeggio a una velocità superiore a un secondo mentre un lampeggio ha una velocità molto più lenta di uno o più secondi.

Tabella 1. Designazione dei LED, stato normale, descrizione e altre condizioni

Nome LED

Colore

Stato

Descrizione

Heartbeat

Multicolore: blu o viola

Lampeggio blu e viola

1 lampeggio al secondo = il dispositivo è in funzione. Tutti i processi monitorati sono stati avviati e il dispositivo è completamente operativo.

Acceso, blu

Luce fissa, non lampeggiante = il dispositivo è alimentato ma non operativo

Lampeggio medio, viola e blu

2 lampeggi al secondo = avvio del dispositivo in corso

Lampeggio veloce, viola e blu

5 lampeggi al secondo = disconnessione del dispositivo in corso

Spento

Nessuna alimentazione

GUASTO

Rosso

Spento

Il dispositivo è in funzione normale

Acceso

Luce fissa = sono in corso la diagnostica o le condizioni di guasto, ad esempio l'utilizzo eccessivo di memoria o flash, o una temperatura elevata della CPU.

ETH ACTIVITY

Verde

Lampeggio veloce

1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati tramite la connessione Ethernet. Il traffico Ethernet è un traffico generico, potrebbe non essere per il dispositivo.

Spento

Comunicazione assente

ETH LINK SPEED (VELOCITÀ ETH LINK)

Giallo

Acceso

Luce fissa, gialla = Connessione di rete a 100 Mbps

Spento

Nessuna connessione di rete o se la spia ETH ACTIVITY lampeggia velocemente, la connessione di rete a 10 Mbps

Site Director

Verde

Acceso

Il dispositivo è sempre riconosciuto come Site Director.

Bacnet/IP

Verde

Lampeggiante

1 lampeggio al secondo = il dispositivo sta trasmettendo messaggi BACnet via BACnet/IP ad altri dispositivi.

Spento

Nessuna comunicazione con altri dispositivi BACnet/IP

USB-1

Disattivato

USB-2

Disattivato

FC BUS-1

Verde

Lampeggiante

1 lampeggio al secondo = trasmissione dei dati con normale comunicazione tramite FC BUS-1

Acceso

I dispositivi sono definiti su FC BUS-1, ma nessuno sta comunicando. Solo il dispositivo sta trasmettendo.

Spento

Nessuna trasmissione dati

FC EOL-1

Giallo

Acceso se connesso

Luce fissa = la terminazione di fine linea è impostata su on per FC BUS-1

Spento se non connesso

Luce spenta fissa = la terminazione di fine linea è impostata su off per FC BUS-1