Scoperta dell'integrazione BACnet - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Cerca i punti di campo collegati a un a dispositivo di supervisione e mappare al Gateway Modbus in modo da poter controllare i punti di campo del Gateway Modbus dispositivo di supervisioneUI.

Procedura

  1. Nella sezione dispositivo di supervisione'UI “, fare clic sull ”oggetto integrazione BACnet IP nella struttura di navigazione.
  2. Nella sezione Comunicazione area, set Discover All As General BACnet Device a Vero.
  3. Selezionare l'oggetto integrazione BACnet. Fare clic sull'icona più nella parte superiore sinistra della struttura di navigazione.
  4. Nella sezione Crea elemento , selezionare Dispositivo di campo nel Tipo generale .
  5. Fare clic sul pulsante Scoperta .
  6. Fare clic su Scoperta.
  7. Selezionare il dispositivo Gateway Modbus e fare clic su Avanti.
  8. Fare clic su CREA.
  9. Nella sezione Conferma , fare clic su Chiudi. L'oggetto Gateway Modbus viene visualizzato nell'oggetto Integrazione BACnet nella struttura di navigazione.
  10. Per conoscere i punti di campo del Gateway Modbus, selezionare l'oggetto Gateway Modbus sotto l'oggetto Integrazione BACnet nella struttura di navigazione, quindi fare clic sull'icona più nella parte superiore sinistra.
  11. Nella sezione Crea elemento , selezionare Punto di campo nella sezione Tipo generale a discesa.
  12. Fare clic sul pulsante Scoperta .
  13. Fare clic su Scoperta.
  14. Acceso Discover , selezionare i punti di campo da aggiungere. Fare clic su AVANTI.
  15. Nella pagina Configuration (Configurazione), fare clic su Crea.
  16. Nella pagina Conferma, i risultati degli elementi aggiunti vengono visualizzati. Fare clic su Chiudi. I punti di campo sono nella Vista di riepilogo Gateway Modbus nel dispositivo di supervisioneUI.