Aggiunta di dispositivi di campo all'integrazione Modbus - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active

Informazioni su questa attività

Aggiungere un file di risorse in SCT per integrazioni Modbus RTU o Modbus TCP.

Procedura

  1. Accedere a SCT.
  2. Fare clic con il tasto destro del mouse sull'integrazione del fornitore. Fare clic su Mostra estensioni aprire Procedura guidata estensione. Sotto Risorsa, fare clic su Nuovo e sfogliare il file di risorse sulla macchina locale. Una volta selezionato il file, completare gli altri passaggi della procedura guidata.
  3. Eseguire un download sul dispositivo.
  4. Accedere all'interfaccia utente del dispositivo. Per inserire un nuovo dispositivo di campo nell'integrazione del fornitore, selezionare l'oggetto File risorse Modbus nella struttura di navigazione e fare clic sull'icona più nella parte superiore sinistra della struttura di navigazione. Da Tipo generale selezionare Dispositivo di campo.
  5. Seleziona Manuale.
  6. Sotto Tipo di oggetto, selezionare Regolatore VND.
  7. Nella sezione Identificatore univoco inserire un nome per il dispositivo di campo.
  8. Fare clic su AVANTI.
  9. Fare clic sul pulsante Hardware , quindi sotto Vendor Configuration Data, selezionare Fare clic su per aprire i dati di configurazione del fornitore.
  10. Acceso Vendor Configuration Data , fare clic sull'icona +, e impostare il numero 1 ADDR dispositivo essere una delle opzioni seguenti:
    • Per i dispositivi Modbus RTU, impostare il numero 1 come numero di istanza del controllore di campo Modbus dal punto 2 in Configurazione di Modbus RTU.
    • Per i dispositivi Modbus TCP, impostare l'elemento 1 come indirizzo IP del controllore TCP Modbus in formato di < unità > < Indirizzo IP > con un ambiente compreso tra l'unità e l'indirizzo IP.
  11. Imposta il numero 8 da < riferimento all'integrazione >.< ResourceFile >, per esempio, Integrazione Modbus .T8600.vmd.
  12. Fare clic su CREA. Il nuovo dispositivo di campo compare sotto l'integrazione Modbus nella struttura di navigazione.

    Per informazioni sulle descrizioni dei parametri del dispositivo, la tabella di mappatura dei punti, la generazione del database offline o l'aggiunta di più dispositivi di campo sotto un'unica integrazione, vedere Network Engine Commissioning for Modbus Vendor Integration Application Note (LIT-12013150 ).