Esempio di configurazione di rete - Johnson Controls - LIT-12014324 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Guida alla messa in servizio del Gateway Modbus

Product
Document type
Commissioning Guide
Document number
LIT-12014324
Version
13.0
Revision date
2024-07-22
Product status
Active
Questa figura mostra un esempio di configurazione della rete con il Gateway Modbus.
Figura 1. Configurazione di rete Gateway Modbus
Riferimento Descrizione
1 Interfaccia utente del sistema
2 Protocollo di comunicazione BACnet/IP
3 Protocollo di comunicazione Modbus
4 Metri, termostati e dispositivi Modbus
5 JC-GTW11002-0 Gateway Modbus
6 Integrazione BACnet
7 Dispositivo di supervisione integrato con il gateway Modbus