Specifiche tecniche - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Catalogo Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-06-28
Product status
Active
Tabella 1. JC-GTW11002-0 Specifiche tecniche del Gateway Modbus
Specifiche Descrizione
Requisiti di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Alternativa: Alimentazione a 24 VDC nominali, Classe II, Nord America: ACC-PWRKIT-1A24, Europa: ACC-PWRKIT-1E24

Potenza assorbita Massimo 38 VA
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 19 (LTS: supporto a lungo termine)
Processore Processore NXP i.MX6 DualLite, processore Cortex-A9 dual core a 1,0 GHz con 512 KB di cache L2
Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Integrazioni supportate Modbus
Interfacce di rete e seriale

Una porta Ethernet: 100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

Una porta FC: porta a 6 pin RJ12, collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m (4,9 ft)

Una porta RS-485 isolata galvanicamente, con morsettiera a 4 pin rimovibile

Tre porte USB: una porta Micro-B e due porte USB A. Tutte le porte USB sono attualmente inattive.

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 100 Mbps o 10 Mbps

Il dispositivo può risiedere e interagire su una rete a 1 Gbps, ma non si collega a 1 Gbps.

Comunicazione seriale isolata in modo galvanicamente (bus FC): 76.800 bps, 38.400 bps, 19.200 bps, 9600 bps, o 1200 bps (selezionabili)

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Non-operativo: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5% a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Funzionamento: da 10% a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Alloggiamento

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Classe di protezione IP: IP20

Classe di infiammabilità UL: UL 94-5 VB

Montaggio Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola barra DIN da 35 mm
Dimensioni (altezza x larghezza x profondità) 7.48 in. x 4.92 in. x 1.75 in. (190 mm x 125 mm x 44.5 mm)
Peso 0,387 kg (0,852 lbs)
Conformità
Nota: Questa conformità si applica alla JC-GTW11002-0 Solo Gateway Modbus. Per il gruppo Centrale, è necessario attenersi alle normative locali e ai requisiti di conformità previsti per la propria applicazione.
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell'energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A, conformità A FIPS 140-2 Livello 1 utilizzando componenti convalidati FIPS.
  Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003
Europa: Marchio CE-Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ
  Omologazione BACnet Testing Laboratories™ (BTL) in sospeso
  FIPS 140-2 Livello 1: Conformità uso dei componenti convalidati FIPS
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Tabella 2. JC-GTW11002-0 Specifiche tecniche del gruppo centrale di controllo Standard del Gateway Modbus
Specifiche Descrizione
Codice prodotto P2ABN-JC001NA3
Classe involucro NEMA 1
Fine involucro Rivestimento in poliestere a polvere ANSI 61 grigio
Condizioni ambientali di funzionamento

Da 0 °C a 50 °C

Da 10% a 90% RH

30°C (86°F) condizioni punto di rugiada massimo

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità)

20 in. x 16 in. x 6.50 in. (406 mm x 508 mm x 165 mm)

Peso centrale 45 lb (20,4 kg )
Condizioni ambientali di stoccaggio

5% RH a 95% RH

30°C (86°F) condizioni punto di rugiada massimo

Conformità alle agenzie

Centrale di controllo: classificazione UL 508A (cULus); UL 50 UL 50, cUL-CAN/CSA C22.2 N. 14-05, omologazione per certificazione speciale HCAI

California Building Code (CBC) - 2013, International Building Code (IBC) -Caratteristiche di prestazioni sismiche del 2012DS(g) = 2,26, z/h = 1,0, Ip = 1,5