Caratteristiche e vantaggi - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Catalogo Gateway Modbus

Product
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-06-28
Product status
Active
  • Facilita la comunicazione tra dispositivi Modbus e una rete BACnet® IP.
  • Supporta 100 dispositivi Modbus per una capacità maggiore, limitata a 32 dispositivi per il Field Bus remoto.
  • Sono conformi al protocollo di comunicazione BACnet.
  • Funzioni LED per indicare lo stato operativo.
  • Disponibile in tre configurazioni: solo gateway, gateway in centrale o centrale personalizzata.