Informazioni per l'ordinazione - Johnson Controls - LIT-1901217 - JC-GTW11002-0 - JC-GTW11002-0 Modbus Controller - 13.0

JC-GTW11002-0 Catalogo Gateway Modbus

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901217
Version
13.0
Revision date
2024-06-28
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione del Gateway Modbus
Codice prodotto Descrizione
JC-GTW11002-0 Gateway Modbus: Supporta Un'integrazione Modbus/TU e un'integrazione Modbus/TCP. Richiede un alimentatore da 24 VAC. Include una porta Ethernet. Supporta il massimo di100 dispositivi sul trunk Modbus, limitata a 32 dispositivi per il Field Bus remoto.
P2ABN-JC001NA3 Gruppo centrale, da 20" x 16" x 6,5", unità di controlloJC-GTW11002-0 Gateway Modbus, alimentazione 120/24 VAC con commutazione di rete a 5 porte