Standard UL - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042
Tabella 1. Standard UL UL60730-1
Informazioni Descrizione
Scopo del controllo Controllo operativo (opzionale se contrassegnato sul prodotto)
Costruzione del controllo e se il controllo è elettronico A montaggio indipendente
Azione TIPO 1 o TIPO 2 TIPO 1
Grado di inquinamento esterno Grado di inquinamento 2
TENSIONE NOMINALE D'IMPULSO 330 V
Alimentazione ausiliaria esterna 24 V

24 Vac

24 Vdc

SELV; classe 2 o LPS (fonte di energia limitata) - Alimentazione apparecchiatura ITE