Specifiche tecniche - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042
Tabella 1. Specifiche tecniche
Specifiche Descrizione
Codici prodotto SE-CEG1001-0, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway)
SE-CEG1001-1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), internazionale
SE-CEG1001-C, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), Cina
SE-CEG1001-T, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), Taiwan
SE-CEGWIFI-01, Connected Equipment Gateway (Gateway per apparecchiature connesse), kit adattatore Wi-Fi
SE-CEGWIFI-C1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), kit adattatore Wi-Fi, Cina
SE-CEGWIFI-T1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), kit adattatore Wi-Fi, Taiwan
Alimentazione

Trasformatore di alimentazione dedicato a 24 VAC nominali o adattatore di alimentazione portatile che eroghi 24 VDC. In Nord America, utilizzare un alimentatore di classe 2 a 24 VAC con un'uscita minima di 50 VA.

Al di fuori del Nord America, utilizzare un trasformatore SELV a 24 VAC con la potenza appropriata. La tensione di ingresso minima per il corretto funzionamento del CEG è di 20 VAC:

ACC-PWRKIT-1A24; tipo spina europea: ACC-PWRKIT-1E24

Consumo elettrico 38 W max.
Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da -30°C a 70°C

Sopravvivenza operativa: da -30°C a 70°C

Non in funzione: da -40°C a 70°C

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Velocità di trasmissione Comunicazione Ethernet: 10 Mbps, 100 Mbps,
Potenza di trasmissione dongle punto di accesso Wi-Fi, max.

100 mW

Distanza di trasmissione dongle punto di accesso Wi-Fi

Comunicazione Wi-Fi: 30 m spazi chiusi a vista

Interfacce seriali Una porta bus FC: Un jack RJ-12 a 6 pin e un morsetto a vite a 4 pin

Tre porte USB: Una porta Micro-B e due porte USB A. Tutte le specifiche di supporto di USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI].

Dimensioni (A x L x P) 190 mm x 125 mm x 44,5 mm
Peso 0,853 lb (0,387 kg)
Alloggiamento Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS).
Requisiti browser web per computer e dispositivi portatili

Computer: Microsoft® Edge® versione 91 o successiva. Google® Chrome™ versione 91 o successiva. Mozilla® Firefox® versione 71 o successiva. Apple™ Safari® versione 14 o successiva.

Dispositivo portatile: Microsoft Edge versione 91 o successiva. Google Chrome versione 91 o successiva. Mozilla Firefox versione 90. Apple Safari versione 14 o successiva.

Conformità

Stati Uniti: Certificazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia, conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe B.

Canada: Certificazione UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.205, apparecchiature di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada.

Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

Australia e Nuova Zelanda: marchio RCM, Australia/NZ