Specifiche | Descrizione |
---|---|
Codici prodotto | SE-CEG1001-0, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway) |
SE-CEG1001-1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), internazionale | |
SE-CEG1001-C, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), Cina | |
SE-CEG1001-T, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), Taiwan | |
SE-CEGWIFI-01, Connected Equipment Gateway (Gateway per apparecchiature connesse), kit adattatore Wi-Fi | |
SE-CEGWIFI-C1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), kit adattatore Wi-Fi, Cina | |
SE-CEGWIFI-T1, Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway), kit adattatore Wi-Fi, Taiwan | |
Alimentazione |
Trasformatore di alimentazione dedicato a 24 VAC nominali o adattatore di alimentazione portatile che eroghi 24 VDC. In Nord America, utilizzare un alimentatore di classe 2 a 24 VAC con un'uscita minima di 50 VA. Al di fuori del Nord America, utilizzare un trasformatore SELV a 24 VAC con la potenza appropriata. La tensione di ingresso minima per il corretto funzionamento del CEG è di 20 VAC: ACC-PWRKIT-1A24; tipo spina europea: ACC-PWRKIT-1E24 |
Consumo elettrico | 38 W max. |
Condizioni temperatura ambiente |
In funzione: da -30°C a 70°C Sopravvivenza operativa: da -30°C a 70°C Non in funzione: da -40°C a 70°C |
Condizioni umidità ambiente |
Stoccaggio: da 5 a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo In funzione: da 10 a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo |
Velocità di trasmissione | Comunicazione Ethernet: 10 Mbps, 100 Mbps, |
Potenza di trasmissione dongle punto di accesso Wi-Fi, max. |
100 mW |
Distanza di trasmissione dongle punto di accesso Wi-Fi |
Comunicazione Wi-Fi: 30 m spazi chiusi a vista |
Interfacce seriali | Una porta bus FC: Un jack RJ-12 a 6 pin e un morsetto a vite a 4 pin Tre porte USB: Una porta Micro-B e due porte USB A. Tutte le specifiche di supporto di USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI]. |
Dimensioni (A x L x P) | 190 mm x 125 mm x 44,5 mm |
Peso | 0,853 lb (0,387 kg) |
Alloggiamento | Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS). |
Requisiti browser web per computer e dispositivi portatili |
Computer: Microsoft® Edge® versione 91 o successiva. Google® Chrome™ versione 91 o successiva. Mozilla® Firefox® versione 71 o successiva. Apple™ Safari® versione 14 o successiva. Dispositivo portatile: Microsoft Edge versione 91 o successiva. Google Chrome versione 91 o successiva. Mozilla Firefox versione 90. Apple Safari versione 14 o successiva. |
Conformità |
Stati Uniti: Certificazione UL, file E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell’energia, conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe B. |
Canada: Certificazione UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N.205, apparecchiature di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada. |
|
|
Europa: Marchio CE - Johnson Controls, Inc. dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC. |
|
Australia e Nuova Zelanda: marchio RCM, Australia/NZ |