Gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway, CEG) - Johnson Controls - SE-CEGWIFI-T1 - SE-CEG1001-C - SE-CEG1001-T - SE-CEGWIFI-01 - SE-CEGWIFI-C1 - SE-CEG1001-1 - Network gateway - CEG1001 Connected Equipment Gateway

Guida di installazione rapida del CEG

Product
Document type
Quick Start Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00042

Il gateway per apparecchiature connesse (CEG) trasmette al cloud i dati delle apparecchiature compatibili con BACnet® MS/TP. Il CEG ha anche un server Web per l’esecuzione della messa in servizio di base e la verifica della connessione.

Parametri predefiniti in fabbrica

SSID Wi-Fi: GATEWAY CEG

Passphrase Wi-Fi: Place label here

Nome utente UI admin

Password UI: Place label here

ID dispositivo: Place label here

Nota: Conservare questa guida. Contiene username e password predefiniti necessari per accedere a questo dispositivo dopo un ripristino delle impostazioni di fabbrica.