Specifiche tecniche - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document revision
—
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050
Tabella 1. Specifiche tecniche della centrale del CEG
Specifiche Descrizione
Dimensioni 448 mm x 423 mm x 253 mm
Peso 8,5 kg
Classe involucro Omologazione UL, tipo 3R
Finitura Policarbonato grigio chiaro RAL 7035
Condizioni ambientali Da 0°C a 50°C; da 10 a 90% UR, punto di rugiada massimo 30°C
Condizioni ambientali di stoccaggio Da -40 a 70°C; da 5 a 95% UR, punto di rugiada massimo 30°C
Valori elettrici nominali

120 VAC 1,1 A 50/60hz

240 VAC 0,6A 50/60Hz

Requisiti di alimentazione 69,2 W
Conformità Stati Uniti Omologazione UL 508A e CCN NITW Industrial Control Panel, conformità FCC a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A
Canada: cUL CSA-C22.2 N. 14, CCN NITW7, apparati di controllo industriale; IC conforme a ICES-003 Classe A