Specifiche | Descrizione |
---|---|
Dimensioni | 448 mm x 423 mm x 253 mm |
Peso | 8,5 kg |
Classe involucro | Omologazione UL, tipo 3R |
Finitura | Policarbonato grigio chiaro RAL 7035 |
Condizioni ambientali | Da 0°C a 50°C; da 10 a 90% UR, punto di rugiada massimo 30°C |
Condizioni ambientali di stoccaggio | Da -40 a 70°C; da 5 a 95% UR, punto di rugiada massimo 30°C |
Valori elettrici nominali |
120 VAC 1,1 A 50/60hz 240 VAC 0,6A 50/60Hz |
Requisiti di alimentazione | 69,2 W |
Conformità | Stati Uniti Omologazione UL 508A e CCN NITW Industrial Control Panel, conformità FCC a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A |
Canada: cUL CSA-C22.2 N. 14, CCN NITW7, apparati di controllo industriale; IC conforme a ICES-003 Classe A |