Montaggio - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document revision
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050
Figura 1. Centrale CEG

La distanza orizzontale fra i fori di montaggio è di 295 mm. La distanza verticale è di 457 mm. Montare la centrale su una parete o una struttura in grado di reggere il suo peso di 8,5 kg.