Parti incluse - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document revision
—
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050
  • Un alloggiamento in policarbonato 44,83 cm x 42,37 cm x 25,35 cm
  • Un CEG
  • Un TMR
  • Un modem cellulare con due antenne
  • Un adattatore Wi-Fi
  • Un alimentatore da 120/240 VAC a 24 VDC
  • Un alimentatore da 24 VDC a 5 VDC
  • Quattro linguette di montaggio
Nota: Il modello CEGPNL1002 della centrale non comprende il TMR, per ulteriori informazioni vedere Informazioni per l'ordinazione.