Installazione - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel - TMR Wireless Router

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050

Fare riferimento alla Guida all’installazione del CEG (codice art. 24-11460-00034) e alla Guida all’installazione del router wireless serie TMR (codice art. 24-11461-00020) per informazioni più dettagliate sull’installazione del CEG.

Seguire queste linee guida per installare la centrale del CEG:
  • Trasportare la centrale nel contenitore originale per ridurre al minimo le vibrazioni e i danni da urto.
  • Verificare che siano presenti tutti i componenti forniti in dotazione con la centrale.
  • Non far cadere o sottoporre a urti fisici la centrale.