Conformità alle norme sulle emissioni del Nord America - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document revision
—
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050

Stati Uniti

Il presente apparato è stato collaudato ed è risultato conforme alle limitazioni imposte ai dispositivi digitali di classe A così come definite nella Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state studiate per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose durante l'utilizzo del presente apparato in ambienti commerciali. L'apparato genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in base al manuale delle istruzioni, può interferire in modo dannoso con le comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparato in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso gli utenti sono tenuti a correggere l'interferenza a proprie spese.

Avvertenza (parte 15.21)

Se l'unità viene sottoposta a modifiche o elaborazioni non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità, l'utente potrebbe perdere il diritto a utilizzare l'apparecchiatura.

Canada

Questo apparecchio digitale di Classe (A) soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi sugli apparati che causano interferenze.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Dichiarazioni Canada Industry

Il presente dispositivo è conforme alle normative Industry Canada relative agli RSS esenti da licenza. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni riportate di seguito:

  1. Questo dispositivo non può causare interferenze, e
  2. Il presente dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse le interferenze che potrebbero provocarne il funzionamento indesiderato.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

  1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
  2. L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.