Cablaggio - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document revision
—
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050
La centrale del CEG comprende una morsettiera (TB1) per instradare 120 VAC all’alimentazione 24 VDC. La figura seguente mostra il cablaggio nella centrale del CEG.
Nota: Per mantenere la trasmissione dei dati da chiller multipli durante la manutenzione di un chiller, alimentare la centrale del CEG indipendentemente dagli altri chiller.
Figura 1. Collegamento dell’alimentatore a TB1

Tabella 1. Collegamento dell’alimentatore a TB1
Alimentazione TB1
Linea TB1-1
Neutro TB1-2
Massa TB1-3
Nota: Eseguire tutti i cablaggi nel rispetto delle normative locali, nazionali e regionali. Non superare la potenza elettrica della centrale del CEG.