Applicazione - Johnson Controls - CEGPNL1001 - CEGPNL1002 - CEGPNL1003 - Bulb controller - TMR Wireless Router - CEG1001 Connected Equipment Gateway - CEG Panel

Guida all’installazione della centrale del CEG

Product
Document type
Installation Guide
Document revision
Revision date
2022-08-11
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11460-00050

La centrale del CEG è costituita da un pannello di controllo con alloggiamento, preassemblato, precablato e progettato specificamente per l’uso con il sistema di apparecchiature connesse che fornisce connettività cablata o wireless ai controllori BACnet® MS/TP. La centrale è dotata di un Gateway per apparecchiature connesse (CEG), router wireless MS/TP trasparente (TMR), modem cellulare e alimentatore a 120 VAC/24 VDC. La centrale viene spedita completa e montata in un alloggiamento in policarbonato con chiusure a sgancio rapido e forcelle per la chiusura con lucchetto. Tre fori nella parte inferiore della centrale consentono di cablare l’alimentatore, Ethernet e la comunicazione BACnet MS/TP.