Specifiche tecniche - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnostica delle vibrazioni - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guida all'installazione del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018
Tabella 1. Specifiche tecniche del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls
Specifiche Descrizione
Codici prodotto WVS-1000: Dispositivo di acquisizione dati
WVS690031: Accelerometro triassiale
WVS690032: Cavo di scollegamento rapido
WVS690035: Magnete del sensore
WVS690036: Cavo adattatore personalizzato
Alimentazione Tipo di batteria Pacchetto agli ioni di litio customizzato
Tensione della batteria 3,7 V
Capacità della batteria, nominale max 3200 mAh
Durata della batteria Ricaricabile con micro-USB da alimentazione USB standard
Requisiti di carica o potenza della porta USB Micro-USB, di solito 1200 mA
Sensore Tipo di sensore Sensore di vibrazione triassiale
Frequenza di campionatura Frequenza massima di 125 kS/s
Gamma dinamica >90 dB (24 bit ADC), precisione ±2,5% del range di piena scala
Dati ambientali Condizioni temperatura ambiente

Funzionamento: Da 32°F a 122°F (da 0°C a 50°C)

Sopravvivenza operativa: Da 14°F a 140°F (da -10°C a 60°C)

Non in funzione: Da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C)

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da -4°F a 140°F (da -20°C a 60°C); da 5% RH a 95% RH, 86°F (30°C) condizioni di punto massimo di rugiada

Funzionamento: da 32°F a 122°F (da 0°C a 50°C); da 5% RH a 95% RH, 86°F (30°C) condizioni di punto massimo di rugiada

Wireless Potenza di trasmissione 11b 1 Mbps 20 Potenza massima (dBm)
11 Mbps 20
11g 6 Mbps 18
54 Mbps 16
11n HT20 (MCS0) 17

HT20 (MCS7)

15
Sensibilità in ricezione 11b 1 Mbps -94 Sensibilità massima (dBm)
11 Mbps -86
11g 6 Mbps -88
54 Mbps -71
11n HT20 (MCS0) -88
HT20 (MCS7) -70
Velocità di trasmissione Comunicazione WLAN: Bande ISM da 2,4 GHz, 802.11 b/g/n, 11/22/54 Mbps Supporto MCS 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 per HT20 e HT40
Sicurezza wireless

WPA2-PSK TKIP (Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key Mode, Temporal Key Integrity Protocol)

WPA2-EAP-PEAP

WPA2-EAP-TLS

Scopo del controllo Controllo operativo
Costruzione del controllo In linea
Tipo 1 o Tipo 2 Tipo 1
Grado di inquinamento esterno Inquinamento grado 2
Tensione nominale d'impulso 330 V
Temperatura di pressione della sfera 176°F (80°C)
Alimentazione esterna 5 VDC; 1200 mA, SELV, classe 2; basso consumo (<15 W)
Smaltimento della batteria La batteria deve essere rimossa dal comando prima di essere smaltita. Smaltire la batteria in modo sicuro.
Dimensioni (AxLxP) 4,76" x 3,07" x 0,98" (121 mm x 78 mm x 25 mm)
Peso 0,37 lb (166 g)
Materiale custodia Policarbonato
Conformità Stati Uniti Omologazione UL, File 60730-1, CCN XAPX, secondo UL60730-1
Conformità a CFR 47 di FCC, Parte 15, Capitolo B, Classe B
Wireless: Concessione di ID FCC, Parte 15, Capitolo C
  Canada Industry Canada, ICES-002, Classe A
Wireless: Industry Canada, concessione ID ICES, RSS-247
Europa Marchio CE - Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.
  Australia e Nuova Zelanda Marchio RCM, ACMA, emissioni AS/NZS 61000-6-3

Le specifiche di prestazione sono nominali e conformi agli standard industriali accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.