Utilizzo di altri sensori - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnostica delle vibrazioni - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guida all'installazione del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

È possibile utilizzare un sensore ad asse singolo da 100 mV/G con l'unità DAQ WVS-1000. Durante la raccolta dei dati, indicare che si sta utilizzando un sensore ad asse singolo.

Per collegare l'unità DAQ WVS-1000 a una scatola di giunzione, a un sensore montato in modo permanente o a qualsiasi altra uscita BNC, è necessario utilizzare un adattatore BNC da 4 pin a maschio M12.