Conformità alle norme sulle emissioni del Nord America - Johnson Controls - WVS-1000 - Diagnostica delle vibrazioni - WVS-1000 Wireless Vibration Sensor

Guida all'installazione del sensore di vibrazioni wireless di Johnson Controls

Product
Sensors and Meters > Room Sensor > WVS-1000 Wireless Vibration Sensor
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-07-04
Part number
24-11154-00018

Stati Uniti

Il presente apparato è stato collaudato ed è risultato conforme alle limitazioni imposte ai dispositivi digitali di classe A così come definite nella Parte 15 delle normative FCC. Tali limitazioni sono state studiate per garantire una ragionevole protezione contro le interferenze pericolose durante l'utilizzo del presente apparato in ambienti commerciali. L'apparato genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in base al manuale delle istruzioni, può interferire in modo dannoso con le comunicazioni radio. Il funzionamento di questo apparato in un'area residenziale può causare interferenze dannose, nel qual caso gli utenti sono tenuti a correggere l'interferenza a proprie spese.

Canada

Questo apparecchio digitale di Classe (A) soddisfa tutti i requisiti delle normative canadesi sugli apparati che causano interferenze.

Cet appareil numérique de la Classe (A) respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.