Versioni TMR - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
TMR Series Wireless Router Installation Guide
Document type
Installation Guide
Part number
24-11461-00020
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Language
Italiano
Il TMR è disponibile in due tipi di alimentazione di base per supportare la certificazione regionale e le limitazioni della potenza di trasmissione. Nella tabella seguente sono illustrate le varie gamme di potenza e distanze di trasmissione delle diverse versioni del TMR:
Tabella 1. Router wireless TMR
Codice prodotto Regione Tipo di potenza Potenza di trasmissione Distanza di trasmissione
JC-TMR2400-0 Nord America Alta potenza 100mW (20dBm) 75 m
JC-TMR2400-0E Europa Bassa potenza 10mW (10dBm) 15 m
JC-TMR2400-0C Cina Bassa potenza 10mW (10dBm) 15 m
JC-TMR2400-0T Taiwan Alta potenza 100mW (20dBm) 75 m
Vedere Considerazioni sulla trasmissione del segnale wireless per ulteriori informazioni sulle distanze di trasmissione.