Materiali e attrezzi speciali richiesti - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Per stringere o allentare la vite di sicurezza sul TMR è necessaria una chiave a brugola da 1,5 mm o un attrezzo di regolazione con testa a brugola T-4000-119 Johnson Controls.

Figura 1. Vista router TMR con dimensioni

Figura 2. Vista montaggio canalina router TMR

Nota: Utilizzare Grainger®, codice art. 45DN38 o equivalente. Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.grainger.com/