Considerazioni sulla trasmissione del segnale wireless - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router Installation Guide

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Brand
Johnson Controls
Product name
TMR Series Wireless Router Installation Guide
Document type
Installation Guide
Part number
24-11461-00020
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
Language
Italiano

Le distanze di trasmissione in linea visiva in ambienti interni fra i prodotti possono variare notevolmente dai dati nella Tabella 1. La distanza di trasmissione effettiva per le applicazioni in ambienti interni varia anche a causa dell’assorbimento e riflessione del segnale wireless dovuti a ostruzioni metalliche, pareti, pavimenti e arredi negli interni tipici degli edifici.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento alle Best Practice sistema wireless serie Pro WRG1830/ZFR183x (LIT-12013552).

Tabella 1. Distanze di trasmissione in ambienti interni
Tipo di distanza Distanza di trasmissione
Versioni da TMR a TMR 100mW Versioni da TMR a TMR 10mW
Consigliata 75 m 15 m
Massima, in linea visiva 300 m 75 m
Massima, attraverso salti multipli 600 m 150 m