Selezione di AREA/PAN OFFSET per una rete wireless - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020

Quando si selezionano l’AREA e il PAN OFFSET per una rete wireless, osservare le linee guida seguenti:

  • Tutti i dispositivi di una rete mesh wireless singola (PAN) devono avere le stesse impostazioni di AREA e PAN OFFSET. Impostare AREA e PAN OFFSET prima sul coordinatore TMR, poi su tutti i router TMR in modo che corrispondano.
    • PAN eff. = 1000 + (AREA*100) + (PAN OFFSET)
  • L’interruttore AREA viene usato anche per impostare l’indirizzo MS/TP del TMR sul bus MS/TP. Assicurarsi che nessun altro dispositivo MS/TP sia impostato su questo indirizzo.
    • Indirizzo MS/TP = 118 + impostazione interruttore AREA
  • Quando TMR multipli sono collegati allo stesso CEG o segmento MS/TP, devono essere in modalità Coordinator (Coordinatore) e il relativo interruttore AREA deve essere impostato su un valore univoco. Ciò assicura che le impostazioni di indirizzo MS/TP e PAN siano univoche.
Figura 1. Selettori rotanti router TMR
Importante: Per evitare interferenze RF, assegnare un’impostazione AREA/PAN OFFSET univoca ad ogni rete wireless TMR in un edificio. È importante utilizzare un’impostazione AREA/PAN OFFSET univoca se si hanno PAN su piani adiacenti di un edificio. Non usare lo stesso AREA/ PAN OFFSET su reti wireless TMR multiple in un edificio, anche se le distanze di trasmissione non si sovrappongono.
Per esempio, nella Figura 1:
  • PAN eff. = 1128 = 1000 + (1*100) + 28

    MS/TP = 119 = 118 + 1