Utilizzo come router collegato a un controllore MS/TP - Johnson Controls - JC-TMR2400-0T - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0 - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Per maggiori informazioni per l’installazione a parete, in una canalina o una griglia a soffitto vedere Considerazioni relative al posizionamento.
  2. Collegare il TMR a un controllore SC-EQ compatibile o a un controllore di campo compatibile utilizzando il connettore RJ-12 del bus FC, vedere Figura 1. Questo collegamento fornisce l’alimentazione e la comunicazione al TMR.
  3. Se si effettua il collegamento a un controllore di terzi, collegare i morsetti a vite + e - sul TMR ai collegamenti + e - MS/TP RS485 sul controllore di terzi e collegare i morsetti a vite da 9-24VAC/VDC e GND sul TMR a una fonte di alimentazione compatibile, vedere Figura 3.
Figura 1. TRM collegato a SC-EQUIP mediante RJ-12

Figura 2. Pin RJ-12 sul controllore
Nota: Per ulteriori informazioni, vedere il Bollettino tecnico bus di comunicazione MS/TP (LIT-12011034).
Figura 3. TMR collegato a controllore MS/TP di terzi mediante morsetto a vite