Utilizzo come coordinatore collegato a un gateway per apparecchiature connesse (Connected Equipment Gateway, CEG) - Johnson Controls - JC-TMR2400-0 - JC-TMR2400-0C - JC-TMR2400-0E - JC-TMR2400-0T - Wireless Device - TMR Series Wireless Router

Guida all’installazione del router wireless serie TMR

Product
Network and Communications > Wireless Devices > TMR Series Wireless Router
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Revision date
2022-08-11
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-11461-00020
  1. Per maggiori informazioni per l’installazione a parete, in una canalina o una griglia a soffitto vedere Considerazioni relative al posizionamento.
  2. Collegare il TMR al CEG utilizzando il connettore RJ-12, vedere Figura 1.
  3. In alternativa, collegare il collegamento con morsetto a 4 pin del TMR al connettore bus FC CEG.
Nota: Il CEG fornisce l’alimentazione al TMR sul pin 4 del connettore del bus FC. Se il CEG è cablato ad altri dispositivi MS/TP, non collegare il filo schermato del cavo al connettore del bus FC. Lasciare il filo schermato scollegato, o collegare assieme i fili schermati con un morsetto e bypassare il CEG.
Nota: Impostare l’interruttore EOL (fine linea) del bus FC come necessario.
Figura 1. TMR cablato al gateway CEG